탐색
모든 제조업체
KO
KR
로그인
무료 회원 가입
2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
스케치 검색
간단한 스케치를 만들어 유사한 컴포넌트를 찾아보세요
스케치 만들기
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나
검색
또는
클릭&붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Maschinenbau Kitz
mk Systems Profile Technology
mk Structural Profiles
Profiles Series 25
Aluminium Profile mk 2025.41 - Aluminium Construction Profiles Series 25/40
Maschinenbau Kitz
...
Profiles Series 25
Aluminium Profile mk 2025.41 - Aluminium Construction Profiles Series 25/40
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.41.0100
세로 보기
표 확장
필터 재설정
EN
1/5
Article number
ARTIKELNR
Length
L [mm]
Detail degree
DARST
Weight
GW [kg/m]
Description
BZ1
Material (DE)
MTR
Surface
OBRFL
Measure
ABM [mm]
Colour
FRB
Stock Length
LGL [mm]
Surface area
A [mm²]
Moment of inertia
IX [cm4]
Moment of inertia
IY [cm4]
Section Modulus
WX [cm³]
Section Modulus
WY [cm³]
Material (EUR)
MTR1
1
25.41.
100
High
1.020
Profile mk 2025.41
AlMgSi 0,5 F25
anodized E6/EV1
20 x 40 mm
Alu natural
5100
377.37
1.49
6.20
1.39
3.10
EN AW-6063 T66
압축된 표현 표시(1 구성 가능한 제품)
파트정보
유사파트
견적 요청(RFQ)
Maschinenbau Kitz
- Aluminium Profile mk 2025.41
주문번호
25.41.
짧은 텍스트
Aluminium Construction Profiles Series 25/40
최근 변경
21.07.2025 13:10:35
단위
키 워드
Aluminium
Aluminium Profile
Construction Profiles
Profile
Profiles
Series
Structural
Systems
Technology
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
25.41.
CNSPHYPROP Physical Properties
여러 부품 비교
으로 2개 이상의 제품
추가
지오메트리 업로드
시작하려면 하나 더 추가하세요
비교 (0/4)